ANT-OMNI-5900-01 - Antenne
2701347

Antenne omnidirectionnelle pour montage mural ou sur poteau, 5 GHz, gain : 5 dBi, indice de protection : IP64, résistante à l'eau de mer, résistante aux chocs et aux vibrations, raccordement : N (femelle), avec étriers de montage et colliers de mât

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Convient parfaitement aux applications fixes de 5 GHz
Résistant à l'eau de mer