NLC-IO-03I-04QRD-05A
-
Module d'extension E/S
2701328
Module d'extension E/S pour l'utilisation avec l'unité de base Nanoline 24 V DC. Equipé avec trois entrées tout-ou-rien et quatre canaux de sortie de relais 5 A. Il est possible de raccorder un maximum de trois modules d'extension E/S à l'unité de base.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le module est automatiquement reconnu par le microprogramme
Les modules d'E/S sont isolés galvaniquement
Sur le côté droit d'une unité de base, il est possible de raccorder jusqu'à 3 modules
Alimentation possible via une alimentation de tension secondaire