FL MGUARD PCI4000 VPN
-
Routeur
2701275
Dispositif de sécurité, carte PCI, 10/100 Mbit/s, NAT, pare-feu avancé, VPN, possibilité d'extension des fonctions avec licences
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
Physique de transmission | Ethernet par paire torsardée RJ45 |
Distance de transmission | 100 m (par segment) |
LED de signalisation | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
Nombre de voies | 2 (Ports RJ45) |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et VPN pour 10 tunnels (opt. jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN hautes performances : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s |
Configuration requise | |
Navigateurs supportés | Prise en charge HTTPS nécessaire |
Type de produit | Routeur de sécurité sans montage sur rail DIN |
Format | PCI |
Fonctionnalité de base | Routeur avec pare-feu intelligent et VPN pour 10 tunnels (opt. jusqu'à 250 avec une licence supplémentaire), CIFS Integrity Monitoring (opt.), boîtier métallique, logement pour carte mémoire SD, plage de température étendue, pare-feu / VPN hautes performances : jusqu'à 124 Mbits/s / 40 Mbits/s |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Consommation de puissance | max. 2,88 W |
Diagnostic local | une LED par port Activité LED rouge |
une LED par port Liaison active LED verte | |
Alimentation | |
Raccordement alimentation | par le bus PCI |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP00 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % (pas de condensation) |
Type de montage | Emplacement PCI |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Affichage d'état | Link/Activité par port |
Référence | 2701275 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN332 |
Product key | DNN332 |
GTIN | 4046356870078 |
Poids par pièce (emballage compris) | 155,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 146 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licence 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Logiciel 2981974
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
Avantages
Outil central de gestion
Performance maximale
Sécurité maximale
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem