IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - Coupleur de bus
2701150

Inline, Coupleur de bus, INTERBUS, Connecteur Inline blindé, Modèle pour conditions extrêmes, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordements de bus interstation dans une connectique en cuivre
Isolation galvanique
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints