Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FL EPA WMS - Adaptateur de montage
2701134

Kit de montage mural ou sur mât pour appareils de type EPA, avec brides pour diamètre 25 - 85 mm, mobilité sur deux axes pour une orientation optimale, acier inoxydable

Informations détaillées concernant le produit