Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée.
Il optimise les possibilités de diagnostic et la détection des défaillances de vos applications de sécurité lorsque vous exploitez des capacités de ligne externes ou des capteurs capacitifs au niveau des entrées du PSDI.
IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R
-
Jeu de fiches
2700720
Jeu de connecteurs, composé de quatre connecteurs Inline avec électronique de décharge intégrée
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement possible jusqu'à 500 m de longueur totale