FL LCX PIG-EF142-N-N - Câble d'antenne
2700677

Câble d'antenne, diamètre : 5 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,3 / 0,5 / 0,8 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : 2 x N (mâle), longueur de câble : 0,5 m

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Exempt d'halogène
Pose aisée grâce au câble intérieur flexible
Ignifuge
Résiste à l'huile
Résistant aux UV
Pour l'extérieur