PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC - Relais de couplage
2700577

Relais de couplage pour applications de demandes élevées et faibles SIL 3, couple des signaux de sortie numériques à la périphérie, 1 circuit de validation, 1 circuit report de signalisation, 1 sortie de signalisation numérique, module pour les applications Safe State Off, filtre à impulsion de test, raccordement TBUS, borne à vis enfichable

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Jusqu'à SIL 3 selon CEI 61508
Contacts à guidage forcé selon EN 50205
Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
Homologation pour applications classe I, zone 2
Largeur de boîtier de seulement 12,5 mm
Circuit à fermeture sécurisé en option par un coupe-circuit à fusible interne
Longue durée de vie par le filtrage des impulsions de commande et de test
1 circuit à fermeture, 1 sortie de signalisation numérique, 1 circuit de diagnostic
Couple les signaux de sortie TOR des commandes protégées aux périphériques (vannes, etc.) à des fins d'isolation galvanique et d'adaptation de la puissance
Protection anticorrosion par le vernis de protection du circuit imprimé