PSD-S OE LED RFL CL
-
Élément optique
2700130
LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, claire
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance
Indice de protection IP65