PSD-S OE LED RFL YE - Élément optique
2700126

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Faible consommation
Le flash aléatoire évite l'effet d'accoutumance
Indice de protection IP65