PSD-S OE LED FL YE - Élément optique
2700124

LED élément de flash aléatoire, 24 V DC, double flash, jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Remplacement d'élément sans outil
Grande intensité de couleur et de luminosité
Combinaisons illimitées
Durée de vie des LED d'au moins 50 000 h
Visibilité élevée grâce à un double flash
Indice de protection IP65