Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VIP-3/SC/HD26SUB/M - Module interface
2322375

Module VARIOFACE, raccordement vissé et haute densité, avec connecteur mâle miniature D-SUB, se monte sur profilé NS 35, nombre de pôles : 26, largeur : 79 mm

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement vissé
Liaison 1:1