FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptateur frontal
2321619

Adaptateur frontal scellé, avec un câble rond confectionné et un connecteur à ressort 40 pôles surmoulé des deux côtés, pour la connexion aux automates Yokogawa. Longueur de câble : 18,0 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Connecteurs surmoulés
À visser
Départ de câble latéral à partir du module E/S
Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module