Un communication constante avec QUINT UPS permet une surveillance continue et une gestion intelligente. Grâce à la détection automatique de l'accumulateur d'énergie et le remplacement sans outil en cours de fonctionnement, il est possible de procéder à une installation rapide. Les accumulateurs d'énergie pour QUINT UPS avec technologie IQ quittent l'entrepôt pour arriver à bon port au complet.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Stockage d’énergie
2320377
Accumulateur d'énergie sans entretien sur la base d'un condensateur double couche, 24 V CC, 10 KJ, reconnaissance et communication automatiques avec QUINT UPS-IQ
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU D.GB09.W.00881/20LR
Identifiant de lhomologation: LR22136091TABV
Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BVUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000265| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0072cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Durée de vie maximale
Condensateurs double couche sans entretien