Le module d'alimentation secourue 24 V DC avec courants de sortie de 5 à 40 A vous permet de réaliser une solution individuelle comprenant une alimentation, un module d'alimentation sans interruption et un accumulateur d'énergie.
QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20
-
Alimentation secourue
2320238
Alimentation secourue avec technologie IQ pour montage sur profilé, entrée : 24 V DC, sortie : 24 V DC / 20 A, adaptateur de profilé universel UTA 107/30 monté inclus
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E211944EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Identifiant de lhomologation: LR22136091TABV
Identifiant de lhomologation: 41516/B0 BVEAC
Identifiant de lhomologation: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528ABS
Identifiant de lhomologation: 22-2244289-PDADNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000265Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
KC
Identifiant de lhomologation: R-R-PCK-2320238IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE/PTZ/0049cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827UL Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
Maniement aisé grâce à la détection automatique de la batterie, remplacement de la batterie sans outil en cours de fonctionnement, et communication via l'interface IFS
Utilisation optimale de la durée de sauvegarde et surveillance préventive de l'accumulateur d'énergie
Charge rapide de la batterie
Signalisation complète et paramétrage
Déclenchement rapide des disjoncteurs de protection standard grâce à la technologie SFB (Selective Fuse Breaking)
Démarrage fiable des charges les plus lourdes grâce à la réserve de puissance statique POWER BOOST (jusqu'à 1,5 fois l'intensité nominale continue)