FB-HSC - Convertisseur
2316371

Tête de station destinée à la surveillance de réseaux PROFIBUS (quatre au maximum)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Un module interface de communication peut être utilisé pour un maximum de dix différents modules PROFIBUS DP ou PROFIBUS PA.
Serveur Web embarqué performant pour la configuration et l'accès au diagnostic de réseau
Gestion et configuration des appareils de terrain PROFIBUS via FDT/DTM