FB-ISO
-
Coupleurs d'appareils
2316064
Coupleur d'appareils pour Foundation Fieldbus et PROFIBUS PA. Un raccordement FISCO à sécurité intrinsèque est disponible pour un appareil terminal.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Coupleur d'appareils |
Isolation galvanique | 500 V AC (entre l'entrée et la sortie, test de routine) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 17 V DC ... 32 V DC (Entrée côté ligne principale) |
Courant absorbé typique | 10 mA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension d'entrée Ui | 32 V |
Inductance Li | 10 µH |
Capacité Ci | 0 µF |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 0,36 µF |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | / 2,11 µF |
660 µH | |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 220 µH |
Signal | PROFIBUS |
FOUNDATION Fieldbus | |
Données: Foundation Fieldbus et segment PROFIBUS PA | |
Type de raccordement | Raccordement vissé MINICONNEC enfichable pour chaque dérivation |
Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
Section du conducteur AWG max. | 12 |
Section du conducteur AWG min. | 24 |
Tension nominale de sortie | ≥ 10 V (pour chaque dérivation) |
Courant de sortie | 15 mA (par dérivation, switch sélectionnable) |
25 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
35 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
Intensité de sortie maximale | 22 mA (par dérivation, switch sélectionnable) |
33 mA (par dérivation, switch sélectionnable) | |
45 mA (par dérivation, switch sélectionnable) |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 89,7 mm |
Profondeur | 70,4 mm |
Coloris | vert |
Résistance à la corrosion conforme à ANSI-ISA 71.04-1985 - classe G3 | : |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air max. admissible (service) | < 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (sans condensation) |
Choc | 15g, 11 ms |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conforme CE, également EN 61326 |
CEI | CEI 60529, CEI 61158-2 |
EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
NE | NAMUR NE 21 |
Données Ex | |
ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, alimentation en tension FNICO (câble de dérivation) |
Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, alimentation en tension FISCO(câble de dérivation) | |
CSA, États-Unis/Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
Isolation galvanique | 500 V AC (entre l'entrée et la sortie, test de routine) |
Normes | |
Normes/Prescriptions | CEI 60529, CEI 61158-2 |
NE21 | |
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
VI-7-2 catégorie C, EMC1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Référence | 2316064 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC125 |
Product key | DNC125 |
GTIN | 4046356466141 |
Poids par pièce (emballage compris) | 134,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 132,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Produits compatibles
Avantages
Barrières de champ
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem