FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptateur frontal
2314943

Adaptateur frontal scellé, avec un câble rond confectionné et un connecteur à ressort 40 pôles surmoulé des deux côtés, pour la connexion aux automates Yokogawa. Longueur de câble : 6,0 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connecteurs surmoulés
Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module
Départ de câble latéral à partir du module E/S
À visser