CABLE-50/4FLK14/50,0M/YUC
-
Adaptateur frontal
2314765
Adaptateur frontal Yokogawa scellé, avec un câble rond confectionné et un connecteur à ressort 50 pôles surmoulé des deux côtés pour le raccordement côté terrain de 4 x 8 canaux. Longueur de câble : 50,0 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Quatre connecteurs à 14 pôles côté module pour le raccordement de quatre modules VARIOFACE à 8 canaux du câblage système
Départ de câble latéral à partir du module E/S