CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC - Adaptateur frontal
2314684

Adaptateur frontal Yokogawa scellé, avec un câble rond confectionné et un connecteur à ressort 50 pôles surmoulé des deux côtés pour le raccordement côté terrain de 4 x 8 canaux. Longueur de câble : 10,0 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Quatre connecteurs à 14 pôles côté module pour le raccordement de quatre modules VARIOFACE à 8 canaux du câblage système
Départ de câble latéral à partir du module E/S