FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptateur frontal
2314529

Adaptateur frontal scellé, avec un câble rond confectionné et un connecteur à ressort 50 pôles surmoulé des deux côtés, pour la connexion aux automates Yokogawa. Longueur de câble : 30,0 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connecteurs surmoulés
À visser
Départ de câble latéral à partir du module E/S
Connecteurs compatibles KS-/AKB côté module