FLKM 14-PA-INLINE/OUT 8
   - 
  Adaptateur frontal
    
      2304131
      
      
    
  
      Adaptateur frontal VARIOFACE pour ensembles Inline, pour la transmission de 8 signaux de sortie TOR.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Adaptateur frontal | 
| Gamme de produits | VARIOFACE | 
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle | 
| Catégorie de surtension | II | 
| Degré de pollution | 2 | 
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC | 
| Durée d'enclenchement | 100 % ED | 
| Courant (par branche) | ≤ 1 A | 
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 63 V | 
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) | 
| Automate pris en charge PHOENIX CONTACT Inline | |
| Carte E/S adaptée | ILB ... 24 DI8 DO8 | 
| 2x IB IL 24 DO 4-PAC | |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Raccord enfichable | 
| Nombre de connexions | 1 | 
| Nombre de pôles | 12 | 
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13 | 
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle | 
| Nombre de connexions | 1 | 
| Nombre de pôles | 14 | 
| Cycles d'enfichage | > 50 | 
| Pas | 2,54 mm | 
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 19,75 mm | 
| Hauteur | 66,5 mm | 
| Profondeur | 34,42 mm | 
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP00 | 
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 50 °C | 
| Altitude | ≤ 2000 m | 
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 | 
| Type de montage | Montage par enfichage | 
| Position de montage | indifférent | 
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. | 
| Référence | 2304131 | 
| Conditionnement | 1 Unité(s) | 
| Commande minimum | 1 Unité(s) | 
| Clé de vente | DK231P | 
| Product key | DK231P | 
| GTIN | 4017918929886 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,9 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 30,7 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85369010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui | 
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) | 
| SCIP | aa26f1e3-7ec7-46f4-a8b3-7f1bd36ba728 | 
Produits compatibles
- 
    
      
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2288901
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2288914
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2288927
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2288930
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Câble 2288943
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2288956
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Câble 2288969
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2288972
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Câble 2290834
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2290863
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299563
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299576
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Câble 2305952
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Câble 2305965
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Câble 2305978
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Câble 2305981
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Câble 2305994
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Câble 2304759
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Câble 2304762
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Câble 2304717
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Câble 2306003
 - 
    
      
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Câble 2314040
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Câble 2296977
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Câble 2296980
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Câble 2299071
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Câble 2296993
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Câble 2299084
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Câble 2297002
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Câble 2299013
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Câble 2299026
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Câble 2299039
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Câble 2299042
 - 
    
      
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Câble 2299055
 
PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem