FLKM 16/ZFKDS
-
Module interface
2302900
Module FLK Standard 1:1 avec raccordement à ressort et connecteur pour câble en nappe, 16 pôles
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de transmission |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Nombre de pôles | 16 |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
Courant (par branche) | ≤ 1 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Raccordement 1 (niveau de commande) | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 16 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Raccordement 2 (niveau terrain) | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Nombre de pôles | 16 |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Pas | 5,08 mm |
Présence d'un affichage d'état | non |
Dimensions de l'article | |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 77 mm |
Profondeur | 52,34 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP00 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2302900 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK2181 |
Product key | DK2181 |
GTIN | 4017918941420 |
Poids par pièce (emballage compris) | 94,93 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 65,57 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - Câble 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - Câble 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - Câble 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - Câble 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - Câble 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - Câble 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - Câble 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - Câble 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - Câble 2299372
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem