EMM 3- 24DC/500AC-IFS
-
Gestion du moteur
2297497
Gestion électronique des paramètres moteur pour l'exploitation avec transformateur de courant externe - mesure de la puissance active pour la surveillance des surcharges/charges insuffisantes de moteurs et d'installations en vue de leur protection optimale pour toutes les classes de puissance. Seuils de commutation et de signalisation librement paramétrables.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Gestionnaire électronique des paramètres moteur |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Nombre de phases | 3 |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,5 W |
| Tension d'essai entrée/sortie | 8 kV |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 25 mA |
| Seuil d'enclenchement | 9,6 V DC (Signal « 0 ») |
| 19,2 V DC (Signal « 1 ») | |
| Propriétés d'isolation | |
| Tension d'isolement assignée | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Propriétés d'isolation entre les entrées et les sorties des circuits électrique | Isolation sécurisée (CEI 60947-1) |
| Propriétés d'isolation entre l'entrée de thermistance et la sortie | Isolation de base (CEI 60947-1) |
| Entrées TOR | |
| Nombre d'entrées | 4 (IN1 - IN4) |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC |
| Courant de commande assigné IC | 3,3 mA |
| Entrées de mesure de la tension V1, V2, V3 | |
| Plage de tension d'entrée | 42 V AC ... 575 V AC |
| Courant d'entrée typique pour UN | < 0,5 mA |
| Entrée de mesure de l'intensité L1/T1, L2/T2, L3/T3 | |
| Courant d'entrée typique pour UN | 5 A (convertisseur secondaire externe) |
| Mesure de la puissance | |
| Précision de base | typ. 2 % |
| Plage de puissance | 4,5 kW (Facteur de transfert du transformateur de courant x) |
| Mesure de la tension/tension en étoile | |
| Précision de base | typ. 0,75 % |
| Plage de tension | 0 V AC ... 350 V AC (Tension en étoile) |
| Mesure du courant | |
| Précision de base | typ. 0,5 % |
| Plage de courant | 140 mA ... 5 A |
| Mesure sur | transformateur de courant externe traversant commuté en amont |
| Dénomination sortie | Contacts report d'information O1-O4 |
| Remarque | La signification des sorties de report d'information est librement paramétrable, voir manuel |
| Nombre de sorties | 4 |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC (Sortie semi-conducteur) |
| Plage de tension de sortie | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant de charge permanent | 500 mA |
| Tension résiduelle | < 200 mV |
| Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
| Limitation de la surtension | > 33 V DC |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage des défauts | LED rouge |
| Affichage de communication des données | LED verte |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| ATEX | |
| Repérage | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
| II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
| Certificat | PTB 10 ATEX 3024 |
| UL, USA / Canada | |
| Certificat | NKCR.E140324 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | ≤ 1 |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Repérage | 1 |
| Remarque | Protection moteur |
| Catégorie (ISO 13849) | |
| Repérage | ≤ 1 |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Performance Level | |
| Repérage | ≤ b |
| Remarque | Déconnexion assurée |
| Normes / Spécifications | |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| EN 60947 | |
| EN 60947-4-2 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | verticalement (profilé horizontal) |
| Référence | 2297497 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7512 |
| Product key | DK7512 |
| GTIN | 4046356175753 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 263 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 263 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370804 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002572 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 141e0f24-6c49-48b6-a9f1-f1b2bd215171 |
Produits compatibles
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Connecteur de bus sur rail DIN 2201937
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Elément enfichable 1784729
-
UT 4-MTD-R/CVC 690/SET - Blocs de jonction simple 2901667
-
MM-CONF-SET - Kit de configuration 2297992
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Interface de données 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Interface de données 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Interface de données 2901988
Avantages
Liaison optionnelle au système d'interface et au PROFIBUS-GATEWAY-IFS via TBUS
Seuils de signalisation ou de commutation librement paramétrables
Les sorties numériques commandent les éléments de commutation externes.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem