Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ELR 3-230AC/500AC-16 - Contacteur à semi-conducteurs
2297248

Protection à semi-conducteurs triphasée avec entrée 230 V AC, courant de sortie 16 A, électro-aimant à minimum de tension, en option avec thermocouple

Informations détaillées concernant le produit






Avantages

Fusible thermique en option
Périodes de commutation stables et courtes
Connexion sans interférence et sans usure
Longue durée de vie
Fréquence de commutation élevée
Circuit de protection intégré