FLKM 14-PA/GE/DI
-
Adaptateur frontal
2290038
Adaptateur VARIOFACE, pour GE-FANUC série 90-30, connectable 2 x 8 voies, entrées TOR
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Adaptateur frontal |
Gamme de produits | VARIOFACE |
Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Isolant | Isolation fonctionnelle |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension de service (AC) | ≤ 30 V AC |
Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Courant (par branche) | ≤ 1 A |
Courant (Alimentation en tension via IDC/FLK) | ≤ 3 A |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Tension d'isolement assignée | 63 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Automate pris en charge GE-FANUC 90-30 | |
Carte E/S adaptée | IC693 MDL241 |
IC693 MDL634 | |
IC693 MDL645 | |
IC693 MDL646 |
Raccordement 1 (niveau de commande) | |
Type de raccordement | Raccord enfichable |
Nombre de pôles | 19 |
Raccordement 2 (niveau terrain) | |
Connexion selon la norme | CEI 60603-13 |
Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de pôles | 14 |
Cycles d'enfichage | > 50 |
Pas | 2,54 mm |
Raccordement 3 (alimentation) | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Nombre de connexions | 1 |
Nombre de pôles | 2 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section) | 0,08 mm² ... 0,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section) | 0,08 mm² ... 0,75 mm² |
0,25 mm² ... 0,34 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN) | |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Couple de serrage | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Pas | 3,81 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Module) | IP20 |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
Type de montage | Montage par enfichage |
Position de montage | indifférent |
Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
Référence | 2290038 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DK231G |
Product key | DK231G |
GTIN | 4017918057923 |
Poids par pièce (emballage compris) | 54,62 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 41,344 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem