cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19860303| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||
Connecteur femelle 19", coloris: vert, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-SFL 2,5, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 4 A | 30 - 12 | ||