cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-19860303Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 30 - 12 |
Connecteur femelle 19", coloris: vert, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-SFL 2,5, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 4 A | 30 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 4 A | 30 - 12 |