FLKM 50/4-FLK14/PLC - Module passif
2284594

Module de distribution VARIOFACE, permet de répartir, octet par octet, 32 signaux d'entrée / sortie sur 4 x 8 voies, le module reliant des câbles préconfectionnés à 50 pôles à 4 câbles préconfectionnés à 14 pôles, par l'intermédiaire de connecteurs mâles, pas du module : 90 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles