ME 22,5 F-UTG BUS/10 KMGY
   - 
  Embase du boîtier
    
      2202736
      
      
    
  
      Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design plat, sans fente d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 84,8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 10, Connecteur de bus : 10 contacts parallèles
      Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
      Accessoires nécessaires
    
  Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. | 
| Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteurs de bus or galvanisé (or dur) | 
| Type de produit | Partie inférieure du boîtier | 
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN | 
| Série de boîtiers | ME | 
| Gamme de produits | ME 22,5.. | 
| Type | Socle sans fentes d'aération, nécessaire pour compléter le capot du module | 
| Nombre de pôles maximum | 0) | 
| Ouverture de ventilation disponible | non | 
| Dessin coté | 
                 | 
            
| Largeur | 22,6 mm | 
| Hauteur | 99 mm | 
| Profondeur | 84,8 mm | 
| Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN | 78,2 mm | 
| Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN jusqu'au point d'appui de la partie supérieure | 46 mm | 
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm | 
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) | 
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 | 
| IRC selon CEI 60112 | 600 | 
| Matériau du boîtier | PA | 
| Qualité de surface | non traité | 
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 20 °C | |
| Température ambiante | 20 °C | 
| Facteur de réduction | 1 | 
| Position de montage | vertical | 
| Puissance dissipée | 5,5 W | 
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 30 °C | |
| Température ambiante | 30 °C | 
| Facteur de réduction | 0,91 | 
| Position de montage | vertical | 
| Puissance dissipée | 5 W | 
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 40 °C | |
| Température ambiante | 40 °C | 
| Facteur de réduction | 0,81 | 
| Position de montage | vertical | 
| Puissance dissipée | 4,4 W | 
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 50 °C | |
| Température ambiante | 50 °C | 
| Facteur de réduction | 0,7 | 
| Position de montage | vertical | 
| Puissance dissipée | 3,8 W | 
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 60 °C | |
| Température ambiante | 60 °C | 
| Facteur de réduction | 0,57 | 
| Position de montage | vertical | 
| Puissance dissipée | 3,1 W | 
| Puissance dissipée boîtier individuel pour 70 °C | |
| Température ambiante | 70 °C | 
| Facteur de réduction | 0,49 | 
| Position de montage | vertical | 
| Puissance dissipée | 2,7 W | 
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 | 
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz | 
| Vitesse de balayage | 1 octave/min | 
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) | 
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) | 
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h | 
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z | 
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 | 
| Température | 850 °C | 
| Temps d'action | 30 s | 
| Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 | 
| Température | 125 °C | 
| Durée du contrôle | 1 h | 
| Force | 20 N | 
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 | 
| Hauteur de chute | 50 cm | 
| Fréquence | 10 | 
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 | 
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal | 
| Accélération | 15g | 
| Durée des chocs | 11 ms | 
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 | 
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) | 
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 | 
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 | 
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) | 
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C | 
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C | 
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 % | 
| Nombre de supports de circuits imprimés | 1 | 
| Type de fixation de circuits imprimés | Insertion (verrouillage en option avec un verrou de traction des circuits imprimés) | 
| Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm | 
| Type de montage | Montage sur rail DIN | 
| Type de conditionnement | emballé dans un carton | 
| Type de reconditionnement | Carton | 
| Référence | 2202736 | 
| Conditionnement | 10 Unité(s) | 
| Commande minimum | 10 Unité(s) | 
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) | 
| Clé de vente | ACHAAB | 
| Product key | ACHAAB | 
| GTIN | 4055626170398 | 
| Poids par pièce (emballage compris) | 40,415 g | 
| Poids par pièce (hors emballage) | 40,415 g | 
| Numéro du tarif douanier | 85369010 | 
| Pays d'origine | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % | 
Produits compatibles
- 
    
      
 - 
    
      
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2200323
 - 
    
      
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2908469
 - 
    
      
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2278953
 - 
    
      
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2914877
 - 
    
      
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Partie supérieure du boîtier 2914880
 
Avantages
Montage sans outil
        Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
        Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
        Variabilité de la technologie de raccordement
        Possibilité de montage sur rail DIN
        En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN
        PHOENIX CONTACT NV/SA
        
        Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem