ME-PLC 40 DEV-KIT KMGY - Kit boîtier
2202526

DEV-KIT ME-PLC : contient 1 x boîtier ME-PLC 40 et connectique enfichable (36 pôles), livrés en pièces détachées

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grand boîtier d'une largeur de 40 mm pour circuit imprimé, avec jusqu'à 15 000 mm² de surface d'assemblage
Technologie de raccordement enfichable en façade
Circuit imprimé perforé en option pour le soudage à la main des composants THT