UM-ALU 4-100,5 FRONT 42,5 AP
-
Plaque avant
2202094
Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, largeur: 101,8 mm, longueur: 42,5 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER AL
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM