UM-ALU 4-72 FRONT 235 AP - Plaque avant
2202092

Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, largeur: 71,8 mm, longueur: 235 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER AL

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM