ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 VPE1 - Module de raccordement en façade
2202054

Support de connectique pour raccordement RJ45, prééquipé avec couvercle et levier de déverrouillage ; cache d'insertion et 2x connecteurs RJ45 incl.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage sans outil
Disponible avec une largeur de 40 mm
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance