EH 90 F-C CS/ABS GY7035
-
Partie supérieure du boîtier
2201777
Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design plat, sans ouverture de raccordement, largeur: 90,1 mm, hauteur: 74,65 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.