ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S RD - Connecteur de bus sur rail DIN
2201735

Connecteur de bus sur rail DIN, coloris: rouge, intensité nominale: 8 A, 8 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension de référence (III/2): 50 V, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: TBUS5-22,5.., pas: 3,81 mm, montage: Montage sur rail DIN, verrouillage: sans, type de fixation: sans, Article à contacts plaqués or, connecteur pour bus pour liaison avec boîtiers électroniques

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage compact sous le boîtier sur rail DIN
La conception du contact permet un encliquetage simple des modules électroniques
Alimentation en tension et communication sans câblage supplémentaire
Contacts parallèles et série pour la transmission efficace de signaux et de données