MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 OG
-
Embase de circuit imprimé
2201567
Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: orange, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, nombre de connexions: 5, gamme d'articles: MCO 1,5/..-G1R, pas: 3,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Article avec sortie de broche latérale droite
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Embase de circuit imprimé |
Gamme de produits | MCO 1,5/..-G1R |
Type | Embase perpendiculaire au C.I. |
Nombre de pôles | 5 |
Pas | 3,5 mm |
Nombre de connexions | 5 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 5 |
Bride de fixation | sans |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 1 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 8 A |
Tension nominale UN | 300 V |
Résistance de contact | 1,6 mΩ |
Tension de référence (III/3) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
Tension assignée (III/2) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 2,5 kV |
Tension de référence (II/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamé |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (Sn) |
Surface métallique zone de contact (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (4 - 8 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | orange (2003) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dessin coté |
|
Pas | 3,5 mm |
Largeur [w] | 19,95 mm |
Hauteur [h] | 17,8 mm |
Longueur [l] | 14,55 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 2 mm |
Dimensions des picots | 0,8 x 0,8 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,2 mm |
Contrôle visuel | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle des dimensions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Résultat | Essai réussi |
Polarisation et détrompage | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Résultat | Essai réussi |
Utilisation des porte-contacts | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Porte-contacts utilisé Exigence >20 N |
Essai réussi |
Forces d'enfichage et de retrait | |
Résultat | Essai réussi |
Nombre de cycles | 25 |
Force d'enfichage par pôle env. | 8 N |
Force de retrait par pôle env. | 4 N |
Essai thermique | Groupe d'essais C | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Nombre de pôles testé | 5 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Groupe d'isolant | I |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 160 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) | 2 mm |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 160 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) | 0,8 mm |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 320 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 2,5 kV |
valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) | 1,5 mm |
valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) | 1,6 mm |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai de durée de vie | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer | 2,95 kV |
Résistance de passage R1 | 1,6 mΩ |
Résistance de passage R2 | 1,6 mΩ |
Nombre de cycles d'enfichage | 25 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Contrôle climatique | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Sensibilité à la corrosion | 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle |
Sensibilité à la chaleur | 105 °C/168 h |
Tension de tenue aux courants alternatifs | 1,39 kV |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la courbe de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 55 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2201567 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ACHADB |
Product key | ACHADB |
GTIN | 4046356857376 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85366930 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Avantages
Sens d'enfichage orthogonal par rapport au circuit imprimé
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem