EH 45-C DS/ABS GY7035
   - 
  Partie supérieure du boîtier
    
      2201512
      
      
    
  
      Boîtier électronique sur rail DIN, Partie supérieure du boîtier, design haut, ouverture de raccordement des deux côtés, Ouverture de raccordement bilatérale, largeur: 45,1 mm, hauteur: 75,26 mm, profondeur: 36,95 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
        Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
        Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
        Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
        Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.