EH 67,5-B/ABS GY7035 - Embase du boîtier
2201485

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, design élancé, avec fentes d'aération, largeur: 67,6 mm, hauteur: 75 mm, profondeur: 87,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisées
Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.