BC 161,6 OT 000020 KMGY
-
Partie supérieure du boîtier
2201450
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie supérieure modulaire du boîtier, largeur: 161,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 54,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
| Type de produit | Partie supérieure du boîtier |
| Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
| Série de boîtiers | BC |
| Gamme de produits | BC 161,6.. |
| Nombre (Ouvertures de raccordement) | 1 |
| Ouverture de ventilation disponible | oui |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 161,6 mm |
| Hauteur | 89,7 mm |
| Profondeur | 54,85 mm |
| Graduation | 9 UL |
| Conception de circuits imprimés | |
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau Partie supérieure du boîtier | PC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Qualité de surface | non traité |
| Essai de résistance aux vibrations | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
| Vitesse de balayage | 1 octave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
| Essai au fil incandescent | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Température | 850 °C |
| Temps d'action | 30 s |
| Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Hauteur de chute | 50 cm |
| Fréquence | 50 |
| Chocs | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
| Accélération | 15g |
| Durée des chocs | 11 ms |
| Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
| Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
| Indice de protection (code IP) | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Conditions ambiantes | |
| Code IP max. à atteindre | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
| Nombre de supports de circuits imprimés | 18 |
| Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
| Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Type de montage | Encliqueter |
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton |
| Référence | 2201450 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 500 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ACHBAB |
| Product key | ACHBAB |
| GTIN | 4046356806213 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 66,384 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 40,43 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
BC 161,6 UT HBUS BK - Embase du boîtier 2278500
-
MKDSN 2,5/ 3 HT BK - Bloc de jonction C.I. 1985933
-
MKDS 1,5/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1715035
-
MKDSN 2,5/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1890976
-
MKKDSH 3/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1721346
-
GMKDS 1,5/ 2 - Bloc de jonction C.I. 1717020
-
GMKDSP 3/ 2 - Bloc de jonction C.I. 1732021
-
SPTA 1/ 8-3,5 - Bloc de jonction C.I. 1752162
-
SPTA 1/ 6-5,0 - Bloc de jonction C.I. 1752256
-
FK-MPT 0,5/ 8-3,5-H - Bloc de jonction C.I. 1928822
-
FK-MPT 0,5/ 8-ST-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1913989
-
PTSA 0,5/11-2,5-Z - Bloc de jonction C.I. 1990096
-
PTSA 0,5/11-2,5-F - Bloc de jonction C.I. 1989832
-
PTS 1,5/ 6-5,0-H - Bloc de jonction C.I. 1792902
-
PT 1,5/ 6-5,0-H - Bloc de jonction C.I. 1935200
-
PT 1,5/ 6-PH-5,0 - Connecteur mâle pour C.I. 1755622
-
PST 1,3/ 6-5,0 - Connecteur mâle 1933228
-
MKKDS 1,5/ 2 - Bloc de jonction C.I. 1725012
-
MKKDSG 3/ 3 - Bloc de jonction C.I. 1721087
-
ZFKKDS 1,5C-5,0 - Bloc de jonction C.I. 1889301
-
PTDA 1,5/ 8-PH-3,5 - Connecteur mâle pour C.I. 1725185
-
PTDA 2,5/ 6-PH-5,0 - Connecteur mâle pour C.I. 1725549
-
BC 107,6 DKL R KMGY - Couvercle de boîtier 2896173
-
SPT-THR 1,5/12-V-3,5 P20 R72 - Bloc de jonction C.I. 1823298
-
SPT-THR 1,5/ 9-V-5,0 P20 R88 - Bloc de jonction C.I. 1823489
-
SPTA-THR 1,5/ 9-5,08 R72 - Bloc de jonction C.I. 1071209
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45 1149867
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Connecteurs pour circuits imprimés modulaires RJ45 1149858
-
MKDSN 1,5/ 2 HT BK - Bloc de jonction C.I. 1985849
-
BC 161,6 UT HBUS KMGY - Embase du boîtier 1227345
-
BC 161,6 UT HBUS GY7021 - Embase du boîtier 1560324
-
BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Embase du boîtier 2200072
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Couvercle de boîtier 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Couvercle de boîtier 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Couvercle de boîtier 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Couvercle de boîtier 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Couvercle de boîtier 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Couvercle de boîtier 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connecteur mâle 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connecteur mâle 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Clavier à membrane 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Clavier à membrane 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem