ME MAX 45 U-U1 KMGY VPE1 - Boîtier électronique
2201326

Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier complet avec pied métallique de verrouillage, 2x caches, 2x couvercles transparents, design haut, avec fentes d'aération, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 113,65 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Montage facile
Disponible dans des largeurs de 6,2 mm ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Couvercle transparent pivotant