UM-ALU 4 LID45 PA BK
-
Elément latéral
2200971
Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Éléments latéraux (gauche et droite) pour capot profilé avec vis, largeur: 45,4 mm, longueur: 9 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM