UM-ALU 4 AU75 L130 - Capot profilé
2200966

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, largeur: 75,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 71,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 75,6 mm, longueur: 130 mm, profondeur: 43,1 mm

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM