UM-ALU 4 AU75 L25 - Capot profilé
2200962

Boîtier pour profilé extrudé, Montage vissé, Capot profilé, largeur: 75,6 mm, largeur du profilé (intérieure): 71,5 mm, largeur du profilé (extérieure): 75,6 mm, longueur: 25 mm, profondeur: 43,1 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM