UM-ALU 4-100,5 FRONT 165
   - 
  Plaque avant
    
      2200947
      
      
    
  
      Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, largeur: 101,8 mm, longueur: 166,3 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER PA..
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
        Variabilité de la technologie de raccordement
        Possibilité de montage sur rail DIN
        Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
        Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
        Protection CEM