UM-ALU 4-100,5 FRONT 60 - Plaque avant
2200944

Boîtier pour profilé extrudé, Plaque avant du profilé de base, largeur: 101,8 mm, longueur: 61,3 mm, profondeur: 2 mm, recommandé pour les éléments latéraux UM-ALU 4-..COVER PA..

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Profilé extrudé en aluminium
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
Disponible avec des longueurs de 42,5 à 990 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 75 et 105 mm
Protection CEM