HC-ALU 6-78 PROFILE 1000
-
Boîtier électronique
2200895
Boîtier en profilé, Montage mural (en option avec accessoires), Profilé en aluminium, 2 pièces, largeur du profilé (intérieure): 78 mm, largeur du profilé (extérieure): 98,5 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 98,5 mm, profondeur: 32,8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Profilé extrudé en aluminium
Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
Indices de protection jusqu'à IP65
Utilisation possible comme boîtier portatif ou mural
Joints CEM disponibles en option