PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle
2200700

Connecteur mâle, coloris: noir, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 18, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 18, nombre de connexions: 18, gamme d'articles: PSTD 0,65X0,65/..-V, pas: 2,54 mm, montage: Soudage THR, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,5 mm, verrouillage: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Adaptée aux procédés de soudage à la vague et par refusion