MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 BK CD:3 - Embase de circuit imprimé
2200694

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: MCO 1,5/..-G1L, pas: 3,5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, codage fixe du pôle : 3, article à sortie de broche latérale à gauche

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Sens d'enfichage orthogonal par rapport au circuit imprimé