BC 161,6 UT HBUS FS BK VPE80
-
Embase du boîtier
2200072
Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Partie inférieure du boîtier avec base encliquetable, largeur: 161,6 mm, hauteur: 89,7 mm, profondeur: 48,9 mm, coloris: noir (similaire à RAL 9005), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 16
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Type de produit | Partie inférieure du boîtier |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880 |
Série de boîtiers | BC |
Gamme de produits | BC 161,6.. |
Nombre de pôles maximum | 0) |
Ouverture de ventilation disponible | non |
Dessin coté |
|
Largeur | 161,6 mm |
Hauteur | 89,7 mm |
Profondeur | 48,9 mm |
Graduation | 9 UL |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Couleur (Partie inférieure du boîtier) | noir (RAL 9005) |
Matériau Lower housing part | PC |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | < 400 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accélération | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Résistance mécanique/tambour à rouleaux | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Hauteur de chute | 50 cm |
Fréquence | 50 |
Chocs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Spécification de contrôle | VDMA 24364:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Résultat degré de protection code IP | IP20 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 95 % |
Nombre de supports de circuits imprimés | 9 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN/montage mural |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 2200072 |
Conditionnement | 80 Unité(s) |
Commande minimum | 480 Unité(s) |
Clé de vente | ACHBAA |
Product key | ACHBAA |
GTIN | 4046356516020 |
Poids par pièce (emballage compris) | 90,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 63,9 g |
Numéro du tarif douanier | 84879090 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
BC 161,6 OT U11 HS 4C 90 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1756994
-
BC 161,6 OT U11 BK VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1006944
-
BC 161,6 OT 212122 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1015337
-
BC 161,6 OT 222121 BK - Partie supérieure du boîtier 1046793
-
BC 161,6 OT 020222 GY7035 - Partie supérieure du boîtier 1048934
-
BC 161,6 OT 121222 BK VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1059320
-
BC 161,6 OT 202220 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1074661
-
BC 161,6 OT 110202 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1080949
-
BC 161,6 OT 120202 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 1087950
-
BC 161,6 OT 1C1C2C2C1C1C KMGY - Partie supérieure du boîtier 1096568
-
BC 161,6 OT 220222 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 1126202
-
BC 161,6 OT 110212 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 1153038
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1218565
-
BC 161,6 OT 0C20C20C2 WH - Partie supérieure du boîtier 1252986
-
BC 161,6 OT 112111 KMGY - Partie supérieure du boîtier 1255434
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 1300089
-
BC 161,6 OT 2P2K1P0C1D1K KMGY - Partie supérieure du boîtier 1335979
-
BC 161,6 OT 112222 BK - Partie supérieure du boîtier 1389116
-
BC 161,6 OT 000000 BK MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 1454292
-
BC 161,6 OT 212222 BK - Partie supérieure du boîtier 1684635
-
BC 161,6 OT 212121 BK - Partie supérieure du boîtier 1760654
-
BC 161,6 OT 000020 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201450
-
BC 161,6 OT 002000 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201451
-
BC 161,6 OT 000022 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201454
-
BC 161,6 OT 0C0C0C0C22 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201455
-
BC 161,6 OT U22 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 2201599
-
BC 161,6 OT U22 BK - Partie supérieure du boîtier 2201665
-
BC 161,6 OT 000C0C22 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201678
-
BC 161,6 OT 212121 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201869
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201881
-
BC 161,6 OT 111122 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201919
-
BC 161,6 OT 100202 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201976
-
BC 161,6 OT 111112 BK - Partie supérieure du boîtier 2201977
-
BC 161,6 OT 111121 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201982
-
BC 161,6 OT 210021 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2201984
-
BC 161,6 OT 101111 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202201
-
BC 161,6 OT 102222 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202202
-
BC 161,6 OT 020001 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202224
-
BC 161,6 OT 001101 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2202284
-
BC 161,6 OT 001112 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202287
-
BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202300
-
BC 161,6 OT 101100 KMGY VPE80 - Partie supérieure du boîtier 2202324
-
BC 161,6 OT 112122 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202326
-
BC 161,6 OT 121222 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202355
-
BC 161,6 OT 000C020 KMGYMOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202372
-
BC 161,6 OT 2C2C2C2C0C0C KMGY - Partie supérieure du boîtier 2202501
-
BC 161,6 OT 111112 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2202638
-
BC 161,6 OT U11 BK - Partie supérieure du boîtier 2202833
-
BC 161,6 OT 000000 KMGY MOQ100 - Partie supérieure du boîtier 2202926
-
BC 161,6 OT 111101 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2203095
-
BC 161,6 OT 020202 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2203502
-
BC 161,6 OT 012122 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2203722
-
BC 161,6 OT U11 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2278513
-
BC 161,6 OT U22 KMGY - Partie supérieure du boîtier 2278526
-
BC 161,6 DKL S TRANS BK - Couvercle de boîtier 1210711
-
BC 161,6 DKL S TRANS WH - Couvercle de boîtier 1252988
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG BK - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335862
-
BC 161,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335863
-
BC 161,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile 1335864
-
BC 161,6 DKL S TRANS WOP - Couvercle de boîtier 1361183
-
BC 161,6 DKL R BK9005 - Couvercle de boîtier 2201664
-
BC 161,6 DKL S KMGY - Couvercle de boîtier 2202451
-
BC 161,6 DKL S TRANS - Couvercle de boîtier 2278542
-
HBUS8 161,6-8P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 1249066
-
HBUS 161,6-16P-1S BK - Connecteur de bus sur rail DIN 2278555
-
HBUS8-B SET BK - Capuchon de protection 1252176
-
HBUS-B SET BK - Capuchon de protection 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connecteur mâle 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connecteur mâle 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connecteur mâle 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connecteur mâle 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Base encliquetable 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Clavier à membrane 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Clavier à membrane 1337344
-
BC 161,6 PLATE KMGY - Cadre inséparable 1150589
-
BC 17,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Dissipateur thermique 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Dissipateur thermique 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Jeu de vis 1756991
Avantages
Système de boîtier et de raccordement adaptés, permet un développement plus rapide des appareils
Configuration en ligne personnalisée pour les applications variées en domotique
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN ou au mur
En option avec connecteur de bus sur rail DIN et système de connecteur de puissance
Montage sans outil
Disponible dans des pas de 1 ... 9 unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme à la norme DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem